Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Modellreihen | Drehzahlbegrenzung in U / min | Radialluft | Gewicht (kg) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 14 | 12 | 5700 | 1270 | >N | 14700 1/min | CN | 0,053 | - | |
23.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 14 | 15 | 7700 | 1750 | >N | 13300 1/min | CN | - | 60 | |
24.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 16 | 17 | 8100 | 2010 | >N | 11300 1/min | CN | 0,095 | - | |
24.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 18 | 20 | 10100 | 2600 | >N | 9400 1/min | CN | 0,145 | - | |
25.22 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 52 | 18 | 25 | 12300 | 3300 | - | 8100 1/min | C3 | 0,156 | - | ||
26.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | 18 | 25 | 12300 | 3300 | >N | 8100 1/min | C3 | 0,165 | - | |
26.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | 18 | 25 | 12300 | 3300 | >N | 8100 1/min | CN | - | 155 | |
23.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 20 | 30 | 15900 | 4650 | >N | 6800 1/min | CN | - | 265 | |
27.05 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 72 | 23 | 35 | 16000 | 5100 | - | 5600 1/min | C3 | 0,418 | - | ||
42.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 23 | 50 | 22900 | 8100 | - | 4250 1/min | C3 | 0,578 | - | |
51.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 25 | 55 | 27000 | 10000 | >N | 3850 1/min | CN | 0,842 | - | |
62.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 110 | 28 | 60 | 30500 | 11500 | >N | 3450 1/min | C3 | 1,14 | - | |
62.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 110 | 28 | 60 | 30500 | 11500 | >N | 3450 1/min | CN | 1,14 | - | |
77.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 31 | 65 | 31000 | 12500 | >N | 3150 1/min | CN | 1,425 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Modellreihen
Drehzahlbegrenzung in U / min
Radialluft
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften