Pendelkugellager 22..-K-2RS-TVH, kegelige Bohrung Kegel, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Pendelkugellager 22..-K-2RS-TVH, kegelige Bohrung Kegel, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Pendelkugellager 22..-K-2RS-TVH, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2213-K-2RS-TVH

Teilenummer
2213-K-2RS-TVH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

87.69 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 120 [B] Breite(mm) 31 Bohrungsdurchmesser(mm) 65
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 31000 Radiale Belastbarkeit(N) 12500 Drehzahlbegrenzung in U / min 3150 1/min
Gewicht(kg) 1,43

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager 22..-K-2RS-TVH, kegelige Bohrung Kegel, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig, die Teilenummer ist 2213-K-2RS-TVH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2213-K-2RS-TVH.

Technischer Support