Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2217-K-M
[D] Aussendurchmesser(mm) | 150 | [B] Breite(mm) | 36 | Bohrungsdurchmesser(mm) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Dynamische Tragzahl (radial)(N) | 59000 | Radiale Belastbarkeit(N) | 23600 | Drehzahlbegrenzung in U / min | 7200 1/min |
Ref. Drehzahl U / min | 5200 1/min | Gewicht(kg) | 2,632 |
Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager 22..-K-M, kegelige Bohrung Kegel, Massivkäfig Messing, die Teilenummer ist 2217-K-M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2217-K-M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften