Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2214-M-C3 |
2217-M-C3 |
2219-M-C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222.65 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 125 | 31 | 70 | 44000 | 17100 | 8800 1/min | 5900 1/min | 1,31 | ||
254.28 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 150 | 36 | 85 | 59000 | 23600 | 7200 1/min | 5200 1/min | 2,73 | ||
321.06 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 170 | 43 | 95 | 84000 | 34500 | 6100 1/min | 5000 1/min | 4,2 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften