Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Radialluft | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 14 | 12 | 9400 | 1940 | 24200 1/min | 23300 1/min | C3 | 0,05 | |
19.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 14 | 12 | 9400 | 1940 | 24200 1/min | 23300 1/min | CN | 0,05 | |
19.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 14 | 15 | 9600 | 2100 | 22200 1/min | 19600 1/min | C3 | 0,06 | |
19.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 14 | 15 | 9600 | 2100 | 22200 1/min | 19600 1/min | CN | 0,06 | |
20.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 16 | 17 | 11800 | 2750 | 19100 1/min | 17400 1/min | C3 | 0,085 | |
20.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 16 | 17 | 11800 | 2750 | 19100 1/min | 17400 1/min | CN | 0,085 | |
20.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 18 | 20 | 14700 | 3550 | 16300 1/min | 15600 1/min | C3 | 0,134 | |
20.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 18 | 20 | 14700 | 3550 | 16300 1/min | 15600 1/min | CN | 0,134 | |
22.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | 18 | 25 | 17300 | 4450 | 14400 1/min | 13400 1/min | C3 | 0,155 | |
22.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | 18 | 25 | 17300 | 4450 | 14400 1/min | 13400 1/min | CN | 0,155 | |
23.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 20 | 30 | 26000 | 6900 | 11500 1/min | 11400 1/min | C3 | 0,25 | |
23.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 20 | 30 | 26000 | 6900 | 11500 1/min | 11400 1/min | CN | 0,25 | |
51.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 25 | 55 | 39000 | 12500 | 7000 1/min | 6700 1/min | C3 | 0,74 | |
51.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 25 | 55 | 39000 | 12500 | 7000 1/min | 6700 1/min | CN | 0,74 | |
62.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 110 | 28 | 60 | 48000 | 16500 | 6300 1/min | 6400 1/min | C3 | 1,05 | |
62.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 110 | 28 | 60 | 48000 | 16500 | 6300 1/min | 6400 1/min | CN | 1,05 | |
77.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 31 | 65 | 58000 | 19200 | 5600 1/min | 6200 1/min | C3 | 1,35 | |
77.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 31 | 65 | 58000 | 19200 | 5600 1/min | 6200 1/min | CN | 1,35 | |
116.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 130 | 31 | 75 | 44500 | 17800 | 5600 1/min | 5600 1/min | C3 | 1,62 | |
116.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 130 | 31 | 75 | 44500 | 17800 | 5600 1/min | 5600 1/min | CN | 1,62 | |
140.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 140 | 33 | 80 | 49500 | 19900 | 5300 1/min | 5400 1/min | C3 | 2 | |
140.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 140 | 33 | 80 | 49500 | 19900 | 5300 1/min | 5400 1/min | CN | 2,01 |
Loading...
Modellreihen | >N |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Radialluft
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften