Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2304-2RS-TVH-C3 |
2305-2RS-TVH>N |
2307-2RS-TVH-C3 |
2310-2RS-TVH-C3 |
2311-2RS-TVH-C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.03 € | 25 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | 21 | 20 | 12700 | 3350 | 8500 1/min | 0,212 | |
39.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 24 | 25 | 18300 | 5000 | 7000 1/min | 0,345 | |
53.98 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 80 | 31 | 35 | 25500 | 7900 | 5200 1/min | 0,675 | ||
107.08 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 110 | 40 | 50 | 42000 | 14200 | 3750 1/min | 1,64 | ||
135.77 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 120 | 43 | 55 | 52000 | 17900 | 3450 1/min | 2,125 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften