Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2309-K-2RS-TVH-C3 |
2310-K-2RS-TVH-C3 |
2311-K-2RS-TVH-C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.42 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 100 | 36 | 45 | 38500 | 12700 | 4200 1/min | 1,2 | ||
107.08 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 110 | 40 | 50 | 42000 | 14200 | 3750 1/min | 1,6 | ||
135.77 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 120 | 43 | 55 | 52000 | 17900 | 3450 1/min | 2,136 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften