Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2309-M-C3 |
2310-M-C3 |
2314-M-C3 |
2322-M-C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178.60 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 100 | 36 | 45 | 55000 | 16600 | 10500 1/min | 8000 1/min | 1,35 | ||
207.29 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 110 | 40 | 50 | 66000 | 20200 | 9400 1/min | 7600 1/min | 1,84 | ||
438.22 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 150 | 51 | 70 | 112000 | 37500 | 6600 1/min | 5800 1/min | 4,186 | ||
1,576.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 240 | 80 | 110 | 221000 | 95000 | 3850 1/min | 3900 1/min | 17,43 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften