Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B71907-E-MPA-P4S-UL
B71920-E-T-P4S-H146AC-UL
B71920-E-T-P4S-H146BC-UL
B71920-E-T-P4S-H146CC-UL
B71922-E-T-P4S-K5-UL-J15F
B71930-E-T-P4S-UL-GA21
B71952-E-T-P4S-UL
B71956-E-T-P4S-UL
B71956-E-T-P4S-UM
B71960-E-T-P4S-UL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Begrenzung der Öl in U / min Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min Modellreihen Vorladen Genauigkeit Gewicht
(kg)

151.17 €

1000 4 Arbeitstage 55103511500650036000 1/min24000 1/minStandardVorspannung leicht-0,083

458.00 €

1000 4 Arbeitstage 14020100570004250013000 1/min8500 1/minH146ACVorspannung leicht-0,78

458.00 €

1000 4 Arbeitstage 14020100570004250013000 1/min8500 1/minH146BCVorspannung leicht-0,78

458.00 €

1000 4 Arbeitstage 14020100570004250013000 1/min8500 1/minH146CCVorspannung leicht-0,78

764.43 €

1000 4 Arbeitstage 15020110580004450012000 1/min8000 1/minStandardVorspannung leichtP4S jedoch mit mittlerer Sortierung von Bohrung- und Außendurchmesser0,85

1,149.14 €

1000 4 Arbeitstage 21028150119000950008500 1/min5600 1/minStandardVorspannung leicht-2,487

4,005.38 €

1000 4 Arbeitstage 360462602800002750004800 1/min3200 1/minStandardVorspannung leicht-17,625

4,806.46 €

1000 4 Arbeitstage 380462802900003000004500 1/min3000 1/minStandardVorspannung leicht-12,9

4,950.51 €

1000 4 Arbeitstage 380462802900003000004500 1/min3000 1/minStandardVorspannung mittel-12,65

6,008.06 €

1000 4 Arbeitstage 420563003500003800004300 1/min2800 1/minStandardVorspannung leicht-20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Einzellager

Technischer Support