Spindellager HCS719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, eingeengte Toleranzen

Spindellager HCS719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, eingeengte Toleranzen
Spindellager HCS719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HCS71900-C-T-P4S-UL
HCS71901-C-T-P4S-UL
HCS71902-C-T-P4S-UL
HCS71903-C-T-P4S-UL
HCS71904-C-T-P4S-UL
HCS71905-C-T-P4S-UL
HCS71906-C-T-P4S-UL
HCS71907-C-T-P4S-UL
HCS71908-C-T-P4S-UL
HCS71909-C-T-P4S-UL
HCS71910-C-T-P4S-UL
HCS71911-C-T-P4S-UL
HCS71912-C-T-P4S-UL
HCS71913-C-T-P4S-UL
HCS71914-C-T-P4S-UL
HCS71915-C-T-P4S-UL
HCS71916-C-T-P4S-UL
HCS71917-C-T-P4S-UL
HCS71918-C-T-P4S-UL
HCS71919-C-T-P4S-UL
HCS71920-C-T-P4S-UL
HCS71922-C-T-P4S-UL
HCS71924-C-T-P4S-UL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Begrenzung der Öl in U / min Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min Hauptabmessung
(mm)
Gewicht
(kg)

183.48 €

1000 4 Arbeitstage -------10 x 22 x 60,013

191.77 €

1000 4 Arbeitstage 246121850510-90000 1/min-0,013

202.95 €

1000 4 Arbeitstage 287152550730-75000 1/min-0,022

212.08 €

1000 4 Arbeitstage 307172600790-70000 1/min-0,021

216.20 €

1000 4 Arbeitstage 3792036001210-56000 1/min-0,045

227.38 €

1000 4 Arbeitstage 4292539001970-63000 1/min-0,044

237.75 €

1000 4 Arbeitstage 4793059003000-53000 1/min-0,046

258.46 €

1000 4 Arbeitstage 5510356400265053000 1/min36000 1/min-0,075

307.69 €

1000 4 Arbeitstage 6212406800300048000 1/min32000 1/min-0,118

328.94 €

1000 4 Arbeitstage 6812459600420056000 1/min36000 1/min-0,135

360.57 €

1000 4 Arbeitstage 7212507100720040000 1/min26000 1/min-0,130

401.78 €

1000 4 Arbeitstage 8013559300950038000 1/min24000 1/min-0,171

440.51 €

1000 4 Arbeitstage 851360965010000---0,194

483.82 €

1000 4 Arbeitstage 90136599001070034000 1/min20000 1/min-0,196

552.92 €

1000 4 Arbeitstage 10016701270014000-19000 1/min-0,332

598.74 €

1000 4 Arbeitstage 1051675130001480030000 1/min18000 1/min-0,334

645.35 €

1000 4 Arbeitstage 1101680145001680028000 1/min17000 1/min-0,356

711.98 €

1000 4 Arbeitstage 1201885150001800026000 1/min16000 1/min-0,54

802.74 €

1000 4 Arbeitstage 1251890163001960024000 1/min15000 1/min-0,555

881.03 €

1000 4 Arbeitstage 1301895168002080022000 1/min14000 1/min-0,651

957.63 €

1000 4 Arbeitstage 14020100202002500020000 1/min13000 1/min-0,808

1,396.46 €

1000 4 Arbeitstage 15020110241003050019000 1/min12000 1/min-0,842

1,630.45 €

1000 4 Arbeitstage 16522120250003350018000 1/min11000 1/min-1,204

Loading...

  1. 1

Technischer Support