Spannlager UK Series

Spannlager UK Series
  • Mengenrabatt
Spannlager UK, sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UK205
UK206
UK207
UK208
UK209
UK210
UK211
UK212
UK213
UK215
UK216
UK217
UK218
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Außendurchmesser [D SP]
(mm)
Breite über Spannelement [B 1]
(mm)
Gewicht
(kg)

19.68 €

1000 4 Arbeitstage 232014900780052350,25

21.52 €

1000 4 Arbeitstage 2625207001130062380,37

23.83 €

1000 4 Arbeitstage 2930275001530072430,54

26.72 €

1000 4 Arbeitstage 3135345001980080460,7

29.83 €

1000 4 Arbeitstage 3240345002040085500,83

33.66 €

1000 4 Arbeitstage 3445375002320090550,98

40.63 €

1000 4 Arbeitstage 36504600029000100591,24

54.75 €

1000 4 Arbeitstage 40555600036000110621,58

63.49 €

1000 4 Arbeitstage 41606100040000120651,88

103.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 44,5656600044500130732,62

124.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 46707600054000140783,23

147.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48758800064000150823,9

185.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 518010200072000160864,62

Loading...

  1. 1

Technischer Support