Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HS7007-C-T-P4S-DBL |
HS7007-C-T-P4S-DUL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Artikelausführung | |
---|---|---|---|---|---|
253.15 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 2er Satz O-Anordnung | ||
265.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2er Satz, Universallager |
Loading...
[D] Aussendurchmesser(mm) | 62 | [B] Breite(mm) | 14 | Bohrungsdurchmesser(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Dynamische Tragzahl (radial)(N) | 8900 | Radiale Belastbarkeit(N) | 5000 | Begrenzung der Öl in U / min | 50000 1/min |
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min | 34000 1/min | Vorladen | Vorspannung leicht | Gewicht(kg) | 0,312 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Artikelausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften