Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Begrenzung der Öl in U / min | Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357.43 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 26 | 8 | 10 | 3800 | 660 | 190000 1/min | 120000 1/min | 0,020 | ||
362.40 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 28 | 8 | 12 | 3750 | 670 | 170000 1/min | 100000 1/min | 0,022 | ||
371.09 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 32 | 9 | 15 | 5300 | 1040 | 150000 1/min | 90000 1/min | 0,031 | ||
380.22 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 35 | 10 | 17 | 5400 | 1120 | 130000 1/min | 80000 1/min | 0,040 | ||
393.06 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 42 | 12 | 20 | 8700 | 1910 | 100000 1/min | 67000 1/min | 0,073 | ||
399.69 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 47 | 12 | 25 | 8900 | 2800 | 100000 1/min | 63000 1/min | 0,088 | ||
424.95 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 55 | 13 | 30 | 12600 | 4050 | 85000 1/min | 33000 1/min | 0,111 | ||
450.49 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 62 | 14 | 35 | 13600 | 3500 | 63000 1/min | 43000 1/min | 0,154 | ||
554.58 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 68 | 15 | 40 | 15300 | 6550 | 56000 1/min | 38000 1/min | 0,194 | ||
613.71 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 75 | 16 | 45 | 19600 | 8500 | 50000 1/min | 34000 1/min | 0,236 | ||
739.45 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 90 | 18 | 55 | 27000 | 12200 | 43000 1/min | 28000 1/min | 0,366 | ||
816.08 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 95 | 18 | 60 | 13400 | 14100 | 30000 1/min | 18000 1/min | 0,391 | ||
899.34 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 100 | 18 | 65 | 13800 | 15000 | 28000 1/min | 17000 1/min | 0,424 | ||
1,047.57 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 110 | 20 | 70 | - | 12100 | 38000 1/min | 26000 1/min | 0,578 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Begrenzung der Öl in U / min
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften