Hochgeschwindigkeits-Spindellager XC70..-E, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, mit Cronidurringen

Hochgeschwindigkeits-Spindellager XC70..-E, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, mit Cronidurringen
Hochgeschwindigkeits-Spindellager XC70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, mit Cronidurringen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XC7001-E-T-P4S-UL
XC7002-E-T-P4S-UL
XC7003-E-T-P4S-UL
XC7004-E-T-P4S-UL
XC7005-E-T-P4S-UL
XC7006-E-T-P4S-UL
XC7007-E-T-P4S-UL
XC7008-E-T-P4S-UL
XC7009-E-T-P4S-UL
XC7010-E-T-P4S-UL
XC7011-E-T-P4S-UL
XC7012-E-T-P4S-UL
XC7013-E-T-P4S-UL
XC7014-E-T-P4S-UL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Begrenzung der Öl in U / min Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min Gewicht
(kg)

362.40 €

1000 4 Arbeitstage 288123550870160000 1/min100000 1/min0,020

371.09 €

1000 4 Arbeitstage 3291550001350140000 1/min90000 1/min0,031

380.22 €

1000 4 Arbeitstage 35101751001460120000 1/min80000 1/min0,042

393.06 €

1000 4 Arbeitstage 42122083002470100000 1/min67000 1/min0,075
-

399.69 €

1000 4 Arbeitstage 4712258400265090000 1/min56000 1/min0,088
-

424.95 €

1000 4 Arbeitstage 55133012000385075000 1/min48000 1/min0,111
-

450.49 €

1000 4 Arbeitstage 62143512800330067000 1/min43000 1/min0,154
-

554.58 €

1000 4 Arbeitstage 68154014300610050000 1/min34000 1/min0,194
-

613.71 €

1000 4 Arbeitstage 75164517800680053000 1/min34000 1/min0,236
-

675.34 €

1000 4 Arbeitstage 80165018400740048000 1/min32000 1/min0,270
-

739.45 €

1000 4 Arbeitstage 901855260001040043000 1/min28000 1/min0,366
-

816.08 €

1000 4 Arbeitstage 9518602850013200--0,391
-

899.34 €

1000 4 Arbeitstage 1001865285001400036000 1/min22000 1/min0,424
-

1,047.57 €

1000 4 Arbeitstage 1102070360001140034000 1/min22000 1/min0,578

Loading...

  1. 1

Technischer Support