Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Begrenzung der Öl in U / min | Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352.88 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 28 | 7 | 15 | 3700 | 950 | 150000 1/min | 95000 1/min | 15,8 | |||
368.63 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 30 | 7 | 17 | 3800 | 1030 | 140000 1/min | 90000 1/min | 17,2 | |||
- | 449.80 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 55 | 10 | 35 | 9300 | 3450 | 70000 1/min | 45000 1/min | 71,47 | ||
- | 534.62 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 62 | 12 | 40 | 9800 | 3900 | 63000 1/min | 40000 1/min | 112,405 | ||
- | 572.08 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 68 | 12 | 45 | 13900 | 5400 | 56000 1/min | 36000 1/min | 130 | ||
- | 627.03 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 72 | 12 | 50 | 14400 | 5800 | 53000 1/min | 34000 1/min | 122 | ||
- | 698.65 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 80 | 13 | 55 | 18800 | 7700 | 48000 1/min | 30000 1/min | 162 | ||
- | 766.11 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 85 | 13 | 60 | 19400 | 8300 | 43000 1/min | 28000 1/min | 171 | ||
- | 841.88 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 90 | 13 | 65 | 19900 | 8900 | 40000 1/min | 26000 1/min | 183 | ||
- | 960.12 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 100 | 16 | 70 | 25500 | 11700 | 36000 1/min | 24000 1/min | 313 | ||
- | 1,122.51 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 110 | 16 | 80 | 29500 | 14000 | 32000 1/min | 22000 1/min | 335 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Begrenzung der Öl in U / min
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften