Hochgeschwindigkeits-Spindellager XCS70..-C, mit Keramikkugeln, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen, mit Cronidurringen

Hochgeschwindigkeits-Spindellager XCS70..-C, mit Keramikkugeln, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen, mit Cronidurringen
Hochgeschwindigkeits-Spindellager XCS70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen, mit Cronidurringen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XCS7000-C-T-P4S-UL
XCS7001-C-T-P4S-UL
XCS7002-C-T-P4S-UL
XCS7003-C-T-P4S-UL
XCS7004-C-T-P4S-UL
XCS7005-C-T-P4S-UL
XCS7006-C-T-P4S-UL
XCS7007-C-T-P4S-UL
XCS7008-C-T-P4S-UL
XCS7009-C-T-P4S-UL
XCS7010-C-T-P4S-UL
XCS7011-C-T-P4S-UL
XCS7012-C-T-P4S-UL
XCS7013-C-T-P4S-UL
XCS7014-C-T-P4S-UL
XCS7016-C-T-P4S-UL
XCS7018-C-T-P4S-UL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Begrenzung der Öl in U / min Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min Gewicht
(g)

411.69 €

1000 4 Arbeitstage 268103800660190000 1/min120000 1/min22,5

416.68 €

1000 4 Arbeitstage 288123750670170000 1/min100000 1/min25

426.62 €

1000 4 Arbeitstage 3291553001040150000 1/min90000 1/min35

437.37 €

1000 4 Arbeitstage 35101754001120140000 1/min90000 1/min45

452.29 €

1000 4 Arbeitstage 42122087001910100000 1/min67000 1/min80

459.74 €

1000 4 Arbeitstage 47122589002800100000 1/min63000 1/min82

487.91 €

1000 4 Arbeitstage 55133012600405085000 1/min53000 1/min115,21

517.11 €

1000 4 Arbeitstage 62143513600350065000 1/min43000 1/min158

637.03 €

1000 4 Arbeitstage 68154015300655056000 1/min38000 1/min199,1

705.31 €

1000 4 Arbeitstage 751645----244,3

776.09 €

1000 4 Arbeitstage 80165019500570048000 1/min32000 1/min270

849.37 €

1000 4 Arbeitstage 901855290001320043000 1/min28000 1/min376

937.65 €

1000 4 Arbeitstage 9518603000014000--392

1,035.08 €

1000 4 Arbeitstage 10018653050015000--434

1,205.77 €

1000 4 Arbeitstage 1102070----580

1,411.46 €

1000 4 Arbeitstage 1252280217002430022000 1/min14000 1/min890

1,734.55 €

1000 4 Arbeitstage 1402490260003000019000 1/min12000 1/min1164

Loading...

  1. 1

Technischer Support