Hochgeschwindigkeits-Spindellager XCS719..-C, mit Keramikkugeln, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen, mit Cronidurringen

Hochgeschwindigkeits-Spindellager XCS719..-C, mit Keramikkugeln, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen, mit Cronidurringen
Hochgeschwindigkeits-Spindellager XCS719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen, mit Cronidurringen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XCS71900-C-T-P4S-UL
XCS71901-C-T-P4S-UL
XCS71902-C-T-P4S-UL
XCS71903-C-T-P4S-UL
XCS71904-C-T-P4S-UL
XCS71907-C-T-P4S-UL
XCS71908-C-T-P4S-UL
XCS71909-C-T-P4S-UL
XCS71910-C-T-P4S-UL
XCS71911-C-T-P4S-UL
XCS71913-C-T-P4S-UL
XCS71914-C-T-P4S-UL
XCS71916-C-T-P4S-UL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Begrenzung der Öl in U / min Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min Gewicht
(g)

366.54 €

1000 4 Arbeitstage 226102750460190000 1/min120000 1/min11,7

384.35 €

1000 4 Arbeitstage 246122850510190000 1/min120000 1/min10,8

405.48 €

1000 4 Arbeitstage 287153900730160000 1/min100000 1/min17,8

424.12 €

1000 4 Arbeitstage 307174000790150000 1/min90000 1/min20,2

433.23 €

1000 4 Arbeitstage 3792055001210120000 1/min75000 1/min43,9

516.89 €

1000 4 Arbeitstage 5510359800265070000 1/min48000 1/min73,87

615.38 €

1000 4 Arbeitstage 62124010300300060000 1/min40000 1/min116

657.85 €

1000 4 Arbeitstage 68124514700420056000 1/min38000 1/min129

721.12 €

1000 4 Arbeitstage 72125015200455050000 1/min34000 1/min128

803.58 €

1000 4 Arbeitstage 8013559300950034000 1/min20000 1/min171

968.46 €

1000 4 Arbeitstage 90136599001070030000 1/min18000 1/min193

1,104.18 €

1000 4 Arbeitstage 1001670----327

1,289.88 €

1000 4 Arbeitstage 1101680145001680024000 1/min15000 1/min352

Loading...

  1. 1

Technischer Support