Hochgeschwindigkeits-Spindellager XCS719..-E, mit Keramikkugeln, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen, mit Cronidurringen

Hochgeschwindigkeits-Spindellager XCS719..-E, mit Keramikkugeln, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen, mit Cronidurringen
Hochgeschwindigkeits-Spindellager XCS719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen, mit Cronidurringen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XCS71901-E-T-P4S-UL
XCS71904-E-T-P4S-UL
XCS71906-E-T-P4S-UL
XCS71907-E-T-P4S-UL
XCS71908-E-T-P4S-UL
XCS71909-E-T-P4S-UL
XCS71910-E-T-P4S-UL
XCS71911-E-T-P4S-UL
XCS71912-E-T-P4S-UL
XCS71913-E-T-P4S-UL
XCS71914-E-T-P4S-UL
XCS71915-E-T-P4S-UL
XCS71916-E-T-P4S-UL
XCS71918-E-T-P4S-UL
XCS71920-E-T-P4S-UL
XCS71922-E-T-P4S-UL
XCS71924-E-T-P4S-UL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min Gewicht
(kg)

384.35 €

1000 4 Arbeitstage 246122700660120000 1/min0,013

433.23 €

1000 4 Arbeitstage 379205200156075000 1/min0,044
-

475.48 €

1000 4 Arbeitstage 479308500285053000 1/min0,045
-

516.89 €

1000 4 Arbeitstage 5510359300345045000 1/min0,074
-

615.38 €

1000 4 Arbeitstage 6212409700390040000 1/min0,116
-

657.85 €

1000 4 Arbeitstage 68124513900540036000 1/min0,129
-

721.12 €

1000 4 Arbeitstage 72125014300580034000 1/min0,128
-

803.58 €

1000 4 Arbeitstage 80135518800770030000 1/min0,171
-

881.03 €

1000 4 Arbeitstage 85136019400830028000 1/min0,181
-

968.46 €

1000 4 Arbeitstage 90136519900890026000 1/min0,193
-

1,104.18 €

1000 4 Arbeitstage 1001670255001170024000 1/min0,327
-

1,197.43 €

1000 4 Arbeitstage 1051675265001250022000 1/min0,370
-

1,289.88 €

1000 4 Arbeitstage 1101680295001400022000 1/min0,352
-

1,604.65 €

1000 4 Arbeitstage 1251890335001690019000 1/min0,58
-

1,915.25 €

1000 4 Arbeitstage 14020100410002120017000 1/min0,799
-

2,791.28 €

1000 4 Arbeitstage 15020110490002600016000 1/min0,87

3,260.92 €

1000 4 Arbeitstage 16522120510002900014000 1/min1,194

Loading...

  1. 1

Technischer Support