Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Artikelausführung | Radiale Belastbarkeit (N) | Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 12 | 25 | 8000 | Einzellager | 3150 | 57000 1/min | 0,073 | ||
275.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 55 | 13 | 30 | 8900 | Einzellager | 3900 | 48300 1/min | 0,108 | ||
290.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 14 | 35 | 11300 | Einzellager | 5000 | 42300 1/min | 0,146 | ||
357.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 68 | 15 | 40 | 11900 | Einzellager | 5700 | 38000 1/min | 0,184 | ||
395.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | 16 | 45 | 12900 | Einzellager | 6700 | 33700 1/min | 0,240 | ||
435.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 16 | 50 | 13100 | Einzellager | 7100 | 31600 1/min | 0,256 | ||
476.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 18 | 55 | 19500 | Einzellager | 10500 | 28300 1/min | 0,374 | ||
524.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 95 | 18 | 60 | 19800 | Einzellager | 11100 | 26500 1/min | 0,400 | ||
- | 1,217.26 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 18 | 65 | 20100 | 2er Satz, Universallager | 11600 | 24900 1/min | 0,844 | |
578.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 18 | 65 | 20100 | Einzellager | 11600 | 24900 1/min | 0,423 | ||
- | 1,416.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 110 | 20 | 70 | 27500 | 2er Satz, Universallager | 15800 | 22800 1/min | 1,152 | |
675.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 110 | 20 | 70 | 27500 | Einzellager | 15800 | 22800 1/min | 0,576 | ||
710.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 115 | 20 | 75 | 28000 | Einzellager | 16600 | 21600 1/min | 0,65 | ||
790.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 125 | 22 | 80 | 34000 | Einzellager | 21800 | 20000 1/min | 0,88 |
Loading...
Vorladen | Vorspannung leicht |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Artikelausführung
Radiale Belastbarkeit(N)
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften