Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCM70..-C-T-P4S-XL, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, eingeengte Toleranzen

Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCM70..-C-T-P4S-XL, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, eingeengte Toleranzen
  • Mengenrabatt
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCM70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HCM7005-C-T-P4S-UL-XL
HCM7006-C-T-P4S-UL-XL
HCM7007-C-T-P4S-UL-XL
HCM7008-C-T-P4S-K5-DUM-XL
HCM7008-C-T-P4S-UL-XL
HCM7009-C-T-P4S-K5-DUM-XL
HCM7009-C-T-P4S-UL-XL
HCM7010-C-T-P4S-UL-XL
HCM7011-C-T-P4S-UL-XL
HCM7012-C-T-P4S-UL-XL
HCM7013-C-T-P4S-DUL-XL
HCM7013-C-T-P4S-UL-XL
HCM7014-C-T-P4S-UL-XL
HCM7015-C-T-P4S-UL-XL
HCM7016-C-T-P4S-UL-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Artikelausführung Radiale Belastbarkeit
(N)
Begrenzung der Öl in U / min Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min Vorladen Genauigkeit Gewicht
(kg)

225.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4712258000Einzellager315083400 1/min57000 1/minVorspannung leichtP4S0,070

239.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5513308900Einzellager390070600 1/min48300 1/minVorspannung leichtP4S0,108

252.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 62143511300Einzellager500061900 1/min42300 1/minVorspannung leichtP4S0,140
-

671.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 681540119002er Satz, Universallager570055600 1/min38000 1/minVorspannung mittelP4S jedoch mit mittlerer Sortierung von Bohrung- und Außendurchmesser0,378

310.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 68154011900Einzellager570055600 1/min38000 1/minVorspannung leichtP4S0,189
-

892.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 751645129002er Satz, Universallager670049200 1/min33700 1/minVorspannung mittelP4S jedoch mit mittlerer Sortierung von Bohrung- und Außendurchmesser0,469

343.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 75164512900Einzellager670049200 1/min33700 1/minVorspannung leichtP4S0,235

378.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80165013100Einzellager710046200 1/min31600 1/minVorspannung leichtP4S0,257

414.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 90185519500Einzellager1050041400 1/min28300 1/minVorspannung leichtP4S0,364

456.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 95186019800Einzellager1110038800 1/min26500 1/minVorspannung leichtP4S0,390
-

1,058.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1001865201002er Satz, Universallager1160036400 1/min24900 1/minVorspannung leichtP4S0,816

504.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100186520100Einzellager1160036400 1/min24900 1/minVorspannung leichtP4S0,408

586.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 110207027500Einzellager1580033400 1/min22800 1/minVorspannung leichtP4S0,559

619.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 115207528000Einzellager1660031600 1/min21600 1/minVorspannung leichtP4S0,64

687.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 125228034000Einzellager2180029300 1/min20000 1/minVorspannung leichtP4S0,805

Loading...

  1. 1

Technischer Support