Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCM70..-E-T-P4S-XL, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCM70..-E-T-P4S-XL, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
  • Mengenrabatt
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCM70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HCM7005-E-T-P4S-UL-XL
HCM7006-E-T-P4S-UL-XL
HCM7007-E-T-P4S-UL-XL
HCM7008-E-T-P4S-UL-XL
HCM7009-E-T-P4S-UL-XL
HCM7010-E-T-P4S-UL-XL
HCM7011-E-T-P4S-UL-XL
HCM7012-E-T-P4S-UL-XL
HCM7013-E-T-P4S-UL-XL
HCM7014-E-T-P4S-UL-XL
HCM7015-E-T-P4S-UL-XL
HCM7016-E-T-P4S-QUL-XL
HCM7016-E-T-P4S-UL-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Artikelausführung Radiale Belastbarkeit
(N)
Begrenzung der Öl in U / min Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min Gewicht
(kg)

225.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4712257700Einzellager300077800 1/min54200 1/min0,070

239.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5513308500Einzellager370065900 1/min45900 1/min0,108

252.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 62143510800Einzellager485057800 1/min40300 1/min0,140

310.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 68154011400Einzellager550051900 1/min36200 1/min0,189

343.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 75164512300Einzellager640046000 1/min32000 1/min0,235

378.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80165012500Einzellager670043100 1/min30000 1/min0,257

414.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 90185518600Einzellager1000038700 1/min26900 1/min0,354

456.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 95186018900Einzellager1060036200 1/min25200 1/min0,390

504.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100186519200Einzellager1110034000 1/min23700 1/min0,408

586.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 110207026500Einzellager1510031200 1/min21700 1/min0,559

619.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 115207527000Einzellager1580029500 1/min20600 1/min0,64
-

2,887.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1252280325004er Satz, Universallager2080027400 1/min19100 1/min3,44

687.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 125228032500Einzellager2080027400 1/min19100 1/min0,805

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Vorladen Vorspannung leicht

Technischer Support