Pendelkugellager 13..-TVH, Zylindrische Bohrung, Kunststoffkäfig

Pendelkugellager 13..-TVH, Zylindrische Bohrung, Kunststoffkäfig
  • Mengenrabatt
Pendelkugellager 13..-TVH, Kunststoffkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1305-TVH-C3>N
1305-TVH>N
1309-TVH-C3>N
1309-TVH>A
1309-TVH>N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Modellreihen Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Radialluft Gewicht
(kg)

24.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 621725183005000>N12900 1/min10000 1/minC30,258

24.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 621725183005000>N12900 1/min10000 1/minCN0,257

50.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10025453850012700>N7500 1/min6700 1/minC30,95

50.71 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage 10025453850012700>A7500 1/min6700 1/minCN0,911

50.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10025453850012700>N7500 1/min6700 1/minCN0,911

Loading...

  1. 1

Technischer Support