Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen

Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
  • Mengenrabatt
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B7008-C-T-P4S-UL-GA21
B7013-C-T-P4S-UL-GA21
B7014-C-TVP-P4-UL
B7016-C-T-P4S-UL-GA21
B7020-C-TVP-P4-UL
B7038-C-T-P4S-UL
B7040-C-T-P4S-UL
B7044-C-T-P4S-UL
B7048-C-T-P4S-UL
B706-C-T-P4S-UL
B707-C-T-P4S-UL
B708-C-T-P4S-UL
B708-C-T-P4S-UM
B709-C-T-P4S-UL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Begrenzung der Öl in U / min Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min Vorladen Gewicht
(kg)
-

166.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 681540209001120034000 1/min22000 1/minVorspannung leicht0,189
-

258.97 €

1000 4 Arbeitstage 1001865415002550022000 1/min14000 1/minVorspannung leicht0,420
-

219.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1102070500003050020000 1/min13000 1/minVorspannung leicht0,58
-

352.66 €

1000 4 Arbeitstage 1252280640004100017000 1/min11000 1/minVorspannung leicht0,84
-

370.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15024100830005700014000 1/min9000 1/minVorspannung leicht1,22

2,422.40 €

1000 4 Arbeitstage 290461902550002150007000 1/min4500 1/minVorspannung leicht11,458

2,782.94 €

1000 4 Arbeitstage 310512003100002700006700 1/min4300 1/minVorspannung leicht11,453

3,136.02 €

1000 4 Arbeitstage 340562203300003100006000 1/min4000 1/minVorspannung leicht15,7

3,430.80 €

1000 4 Arbeitstage 360562403400003300005600 1/min3600 1/minVorspannung leicht16,7
-

95.68 €

1000 4 Arbeitstage 17662330680170000 1/min110000 1/minVorspannung leicht0,006
-

98.58 €

1000 4 Arbeitstage 19672600810--Vorspannung leicht0,008
-

102.31 €

1000 4 Arbeitstage 227838001220130000 1/min80000 1/minVorspannung leicht0,010
-

105.63 €

1000 4 Arbeitstage 227838001220130000 1/min80000 1/minVorspannung mittel0,010
-

106.45 €

1000 4 Arbeitstage 247949501580110000 1/min75000 1/minVorspannung leicht0,018

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Einzellager

Technischer Support