Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Artikelausführung | Radiale Belastbarkeit (N) | Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min | Vorladen | Genauigkeit | Schmierung | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.35 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 30 | 9 | 10 | 6900 | Einzellager | 2950 | 56000 1/min | Vorspannung leicht | P4S | Standard | 0,030 | |||
125.91 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 32 | 10 | 12 | 9100 | Einzellager | 3900 | 50000 1/min | Vorspannung leicht | P4S | Standard | 0,040 | |||
130.48 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 35 | 11 | 15 | 11600 | Einzellager | 5000 | 45000 1/min | Vorspannung leicht | P4S | Standard | 0,034 | |||
135.45 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 40 | 12 | 17 | 13000 | Einzellager | 5800 | 38000 1/min | Vorspannung leicht | P4S | Standard | 0,068 | |||
142.89 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 47 | 14 | 20 | 17200 | Einzellager | 8000 | 32000 1/min | Vorspannung leicht | P4S | Standard | 0,112 | |||
153.65 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 52 | 15 | 25 | 14800 | Einzellager | 6100 | 28000 1/min | Vorspannung leicht | P4S | Standard | 0,132 | |||
163.62 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 62 | 16 | 30 | 23100 | Einzellager | 10400 | 24000 1/min | Vorspannung leicht | P4S | Standard | 0,197 | |||
184.88 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 72 | 17 | 35 | 25500 | Einzellager | 12600 | 20000 1/min | Vorspannung leicht | P4S | Standard | 0,282 | |||
- | 190.28 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 72 | 17 | 35 | 25500 | Einzellager | 12600 | 20000 1/min | Vorspannung mittel | P4S | Standard | 0,282 | ||
- | 267.29 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 80 | 18 | 40 | 32500 | Einzellager | 16100 | 18000 1/min | Vorspannung leicht | P4S jedoch mit mittlerer Sortierung von Bohrung- und Außendurchmesser | Standard | 0,365 | ||
222.75 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 80 | 18 | 40 | 32500 | Einzellager | 16100 | 18000 1/min | Vorspannung leicht | P4S | Standard | 0,373 | |||
244.40 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 85 | 19 | 45 | 34000 | Einzellager | 17700 | 17000 1/min | Vorspannung leicht | P4S | Standard | 0,418 | |||
- | 252.74 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 85 | 19 | 45 | 34000 | Einzellager | 17700 | 17000 1/min | Vorspannung mittel | P4S | Standard | 0,418 | ||
- | 583.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 20 | 50 | 43000 | 2er Satz, Universallager | 22400 | 16000 1/min | Vorspannung leicht | P4S | Standard | 0,938 | |
264.80 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 90 | 20 | 50 | 43000 | Einzellager | 22400 | 16000 1/min | Vorspannung leicht | P4S | Standard | 0,469 | |||
293.52 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 100 | 21 | 55 | 47000 | Einzellager | 26500 | 14000 1/min | Vorspannung leicht | P4S | Standard | 0,621 | |||
- | 337.68 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 100 | 21 | 55 | 47000 | Einzellager | 26500 | 14000 1/min | Vorspannung leicht | P4S | L298 | 0,621 | ||
331.85 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 110 | 22 | 60 | 56000 | Einzellager | 31000 | 13000 1/min | Vorspannung leicht | P4S | Standard | 0,79 | |||
377.23 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 120 | 23 | 65 | 68000 | Einzellager | 38500 | 12000 1/min | Vorspannung leicht | P4S | Standard | 0,985 | |||
452.17 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 130 | 25 | 75 | 73000 | Einzellager | 44500 | 11000 1/min | Vorspannung leicht | P4S | Standard | 1,2 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Artikelausführung
Radiale Belastbarkeit(N)
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min
Vorladen
Genauigkeit
Schmierung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften