Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B7213-C-T-P4S-K5-DBL-L091T |
B7230-C-T-P4S-UL |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Begrenzung der Öl in U / min | Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 877.69 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 120 | 23 | 65 | 68000 | 38500 | 19000 1/min | 12000 1/min | 1,998 | ||
1,666.28 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 270 | 45 | 150 | 232000 | 178000 | 6700 1/min | 4500 1/min | 9,978 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Begrenzung der Öl in U / min
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften