Spindellager B72..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, eingeengte Toleranzen

Spindellager B72..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, eingeengte Toleranzen
  • Mengenrabatt
Spindellager B72..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B7200-E-2RSD-T-P4S-UL
B7201-E-2RSD-T-P4S-UL
B7202-E-2RSD-T-P4S-UL
B7203-E-2RSD-T-P4S-UL
B7204-E-2RSD-T-P4S-DUL
B7204-E-2RSD-T-P4S-UL
B7205-E-2RSD-T-P4S-UL
B7206-E-2RSD-T-P4S-UL
B7206-E-2RSD-T-P4S-UM
B7207-E-2RSD-T-P4S-DBM
B7207-E-2RSD-T-P4S-UL
B7208-E-2RSD-T-P4S-UL
B7208-E-2RSD-T-P4S-UM
B7209-E-2RSD-T-P4S-UL
B7210-E-2RSD-T-P4S-UL
B7210-E-2RSD-T-P4S-UM
B7211-E-2RSD-T-P4S-UL
B7212-E-2RSD-T-P4S-UL
B7212-E-2RSD-T-P4S-UM
B7213-E-2RSD-T-P4S-UL
B7213-E-2RSD-T-P4S-UM
B7215-E-2RSD-T-P4S-UL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Artikelausführung Radiale Belastbarkeit
(N)
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min Vorladen Gewicht
(kg)

121.35 €

1000 4 Arbeitstage 309106600Einzellager280050000 1/minVorspannung leicht0,030

125.91 €

1000 4 Arbeitstage 3210128800Einzellager375045000 1/minVorspannung leicht0,038

130.48 €

1000 4 Arbeitstage 35111511100Einzellager485040000 1/minVorspannung leicht0,047

135.45 €

1000 4 Arbeitstage 40121712400Einzellager560036000 1/minVorspannung leicht0,065
-

300.29 €

1000 4 Arbeitstage 471420165002er Satz, Universallager770030000 1/minVorspannung leicht0,200

142.89 €

1000 4 Arbeitstage 47142016500Einzellager770030000 1/minVorspannung leicht0,100

153.65 €

1000 4 Arbeitstage 52152514200Einzellager580026000 1/minVorspannung leicht0,132

163.62 €

1000 4 Arbeitstage 62163022100Einzellager990022000 1/minVorspannung leicht0,197
-

168.22 €

1000 4 Arbeitstage 62163022100Einzellager990022000 1/minVorspannung mittel0,197
-

418.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 721735245002er Satz O-Anordnung1210019000 1/minVorspannung mittel0,564

184.88 €

1000 4 Arbeitstage 72173524500Einzellager1210019000 1/minVorspannung leicht0,282

222.75 €

1000 4 Arbeitstage 80184031000Einzellager1540017000 1/minVorspannung leicht0,375
-

229.83 €

1000 4 Arbeitstage 80184031000Einzellager1540017000 1/minVorspannung mittel0,375

244.40 €

1000 4 Arbeitstage 85194532500Einzellager1690015000 1/minVorspannung leicht0,418

264.80 €

1000 4 Arbeitstage 90205041000Einzellager2140014000 1/minVorspannung leicht0,469
-

273.12 €

1000 4 Arbeitstage 90205041000Einzellager2140014000 1/minVorspannung mittel0,469

293.52 €

1000 4 Arbeitstage 100215545000Einzellager2500013000 1/minVorspannung leicht0,637

331.85 €

1000 4 Arbeitstage 110226053000Einzellager2950012000 1/minVorspannung leicht0,79
-

341.83 €

1000 4 Arbeitstage 110226053000Einzellager2950012000 1/minVorspannung mittel0,79

377.23 €

1000 4 Arbeitstage 120236565000Einzellager3650011000 1/minVorspannung leicht0,985
-

388.88 €

1000 4 Arbeitstage 120236565000Einzellager3650011000 1/minVorspannung mittel0,985

452.17 €

1000 4 Arbeitstage 130257570000Einzellager425009500 1/minVorspannung leicht1,2

Loading...

  1. 1

Technischer Support