Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6206-C4 |
6208-C4 |
6212-C4 |
6213-C4 |
6214-C4 |
6215-C4 |
6216-C4 |
6217-C4 |
6218-C4 |
6219-C4 |
6220-C4 |
6222-C4 |
6224-C4 |
6226-C4 |
6228-C4 |
6230-C4 |
623-CO7 |
624-HLC |
625-CO7 |
626-CO7 |
627-CO7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.58 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 62 | 16 | 30 | 20700 | 11300 | 16200 1/min | 12000 1/min | 0,177 | ||
11.52 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 80 | 18 | 40 | 31000 | 17800 | 12300 1/min | 9300 1/min | 0,368 | ||
27.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 110 | 22 | 60 | 57000 | 36500 | 9300 1/min | 6800 1/min | 0,767 | |
40.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 23 | 65 | 63000 | 41500 | 7800 1/min | 6300 1/min | 0,95 | |
41.69 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 125 | 24 | 70 | 66000 | 44000 | 7400 1/min | 6100 1/min | 1,05 | ||
46.88 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 130 | 25 | 75 | 70000 | 49000 | 7100 1/min | 5900 1/min | 1,158 | ||
54.80 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 140 | 26 | 80 | 77000 | 55000 | 7300 1/min | 5500 1/min | 1,432 | ||
67.98 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 150 | 28 | 85 | 89000 | 64000 | 6700 1/min | 5300 1/min | 1,798 | ||
84.03 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 160 | 30 | 90 | 102000 | 74000 | 6300 1/min | 5100 1/min | 2,189 | ||
101.60 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 170 | 32 | 95 | 116000 | 82000 | 5300 1/min | 4950 1/min | 2,73 | ||
116.32 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 180 | 34 | 100 | 130000 | 93000 | 5000 1/min | 4800 1/min | 3,12 | ||
169.03 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 200 | 38 | 110 | 153000 | 117000 | 4450 1/min | 4500 1/min | 4,64 | ||
216.98 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 215 | 40 | 120 | 154000 | 123000 | 4200 1/min | 4250 1/min | 5,5 | ||
259.23 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 230 | 40 | 130 | 177000 | 146000 | 3850 1/min | 3900 1/min | 6 | ||
349.45 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 250 | 42 | 140 | 188000 | 165000 | 3600 1/min | 3600 1/min | 8,07 | ||
412.58 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 270 | 45 | 150 | 187000 | 168000 | 3350 1/min | 3350 1/min | 10,3 | ||
1.89 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 4 | 3 | 641 | 226 | 95000 1/min | 59000 1/min | 0,001 | |
1.91 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 5 | 4 | 1306 | 487 | 72000 1/min | 44500 1/min | 0,003 | |
1.94 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 5 | 5 | 1735 | 671 | 63000 1/min | 36000 1/min | 0,005 | |
1.95 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 6 | 6 | 2614 | 1053 | 53000 1/min | 30500 1/min | 0,008 | |
1.98 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | 7 | 7 | 3297 | 1368 | 47000 1/min | 28000 1/min | 0,013 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften