Axial-Schrägkugellager 7603..-2RS, einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen, beidseitig Lippendichtung

Axial-Schrägkugellager 7603..-2RS, einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen, beidseitig Lippendichtung
Axial-Schrägkugellager 7603..-2RS, einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen, beidseitig Lippendichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7603020-2RS-TVP
7603025-2RS-TVP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl, axial [C a]
(N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a]
(N)
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min Thermisch zulässige Drehzahl
(1/min)
Gewicht
(kg)

136.78 €

1000 4 Arbeitstage 52152025500530006200 1/min45000,174

159.45 €

1000 4 Arbeitstage 62172529500680005100 1/min38000,275

Loading...

  1. 1

Technischer Support