Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6206-2RSR-C4 |
6215-2RSR-C4 |
623-2RSR-CO7 |
624-2RSR-HLC |
624-2RSR-HLN |
625-2RSR-HLC |
625-2RSR-HLN |
626-2RSR-HLN |
626-2RSR-HLN-C3 |
627-2RSR-CO7 |
628-2RSR-HLN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Modell (Herstellermodell) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Radialluft | Gewicht (kg) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.46 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 62 | 16 | 30 | 20700 | 11300 | - | 6700 1/min | C4 | 0,193 | - | ||
60.26 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 130 | 25 | 75 | 70000 | 49000 | - | 2900 1/min | C4 | 1,22 | - | ||
3.60 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 4 | 3 | 633 | 218 | CO7 | 56000 1/min | CN | 0,002 | - | |
2.35 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 4 | 5 | 13 | 1300 | 485 | HLC | 38500 1/min | CN | - | 2,8 | ||
2.48 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4 | 5 | 13 | 1300 | 485 | HLN | 38500 1/min | CN | 0,003 | - | |
2.40 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 16 | 5 | 5 | 1730 | 670 | HLC | 31500 1/min | CN | - | 5 | ||
2.52 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 5 | 5 | 1730 | 670 | HLN | 31500 1/min | CN | - | 4,55 | |
2.55 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 6 | 6 | 2610 | 1050 | HLN | 25500 1/min | CN | 0,007 | - | |
2.55 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 6 | 6 | 2610 | 1050 | HLN | 25500 1/min | C3 | 0,008 | - | |
2.57 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | 7 | 7 | 3290 | 1360 | CO7 | 21700 1/min | CN | 0,013 | - | |
5.31 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 8 | 8 | 3330 | 1410 | HLN | 20900 1/min | CN | 0,018 | - |
Loading...
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Berührende Dichtung beidseitig |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Modell (Herstellermodell)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Radialluft
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften