Rillenkugellager 62..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Rillenkugellager 62..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 62..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6206-2Z-C4
6208-2Z-L069-C3
6208-2Z-L207-C3
6210-2Z-L207-C3
6211-2Z-L069-C3
6212-2Z-C4
6212-2Z-L207-C3
6213-2Z-L069-C3
6214-2Z-C4
6214-2Z-L207-C3
6215-2Z-C4
6215-2Z-L069-C3
6216-2Z-L069-C3
623-2Z-CO7
623-2Z-HLC
624-2Z-CO7
624-2Z-CO7-C3
624-2Z-HLC
625-2Z-C3-HLN
625-2Z-HLN
626-2Z-C3-HLN
626-2Z-HLN
627-2Z-HLN
628-2Z-CO7-C3
628-2Z-HLC-C3
628-2Z-HLN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Modell (Herstellermodell) Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Radialluft Schmierung Gewicht
(kg)

7.51 €

1000 4 Arbeitstage 6216302070011300Standard13800 1/min12000 1/minC4GA140,197

15.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8018403100017800Standard10400 1/min9300 1/minC3L0690,372

14.49 €

25000 4 Arbeitstage 8018403100017800Standard10400 1/min9300 1/minC3L2070,365

22.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9020503900024200Standard9000 1/min8200 1/minC3L2070,464

26.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10021554600029000Standard8000 1/min7500 1/minC3L0690,614

30.32 €

1000 4 Arbeitstage 11022605700036500Standard7900 1/min6800 1/minC4GA130,775

33.46 €

1000 4 Arbeitstage 11022605700036500Standard7900 1/min6800 1/minC3L2070,775

48.34 €

1000 4 Arbeitstage 12023656300041500Standard7300 1/min6300 1/minC3L0690,99

47.71 €

1000 4 Arbeitstage 12524706600044000Standard7000 1/min6100 1/minC4GA131,09

52.65 €

1000 4 Arbeitstage 12524706600044000Standard7000 1/min6100 1/minC3L2071,09

56.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13025757000049000Standard6600 1/min5900 1/minC4GA131,21

62.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13025757000049000Standard6600 1/min5900 1/minC3L0691,21

72.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14026807700055000Standard6200 1/min5500 1/minC3L0691,49

2.18 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 1043641226CO781000 1/min59000 1/minCN-0,001

2.18 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 1043641226HLC81000 1/min59000 1/minCNL1380,002

2.20 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 13541306487CO761000 1/min44500 1/minCN-0,003

2.20 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 13541306487CO761000 1/min44500 1/minC3-0,003

2.09 €

10000 4 Arbeitstage 13541306487HLC61000 1/min44500 1/minCNL1380,004

2.14 €

500 4 Arbeitstage 16551735671HLN53000 1/min36000 1/minC3L1380,005

2.25 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 16551735671HLN53000 1/min36000 1/minCNL1380,005

2.26 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 196626141053HLN45000 1/min30500 1/minC3L1380,007

2.26 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 196626141053HLN45000 1/min30500 1/minCNL1380,008

2.28 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 227732971368HLN40000 1/min28000 1/minCNL1380,014

4.77 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 248833301410CO739000 1/min29000 1/minC3-0,018

4.77 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 248833301410HLC39000 1/min29000 1/minC3L1380,017

4.77 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 248833301410HLN39000 1/min29000 1/minCNL1380,018

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Berührungsfreie Deckscheibe beidseitig

Technischer Support