Axial-Rillenkugellager 542..-MP, zweiseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Massivkäfig Messing

Axial-Rillenkugellager 542..-MP, zweiseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Massivkäfig Messing
Axial-Rillenkugellager 542..-MP, zweiseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
54238-MP
54244-MP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Statische Tragzahl, axial [C 0a]
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Höhe [T 2]
(mm)
Innendurchmesser Wellenscheibe [d]
(mm)
Außendurchmesser Gehäusescheibe [D]
(mm)
Gewicht
(kg)

3,784.72 €

1000 4 Arbeitstage 11700001540 1/min1990 1/min116,416027021,295

6,245.25 €

1000 4 Arbeitstage 13300001420 1/min1680 1/min115,219030024

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dynamische Tragzahl, axial [C a](N) 335000

Technischer Support