Rillenkugellager 62..-C-TVH, einreihig, Generation C, Kunststoffkäfig

Rillenkugellager 62..-C-TVH, einreihig, Generation C, Kunststoffkäfig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 62..-C-TVH, einreihig, Generation C, Kunststoffkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6201-C-TVH-C3>V
6202-C-TVH-C3>V
6202-C-TVH-C4>V
6203-C-TVH-C3>V
6204-C-TVH-C3>V
6204-C-TVH-C4
6204-C-TVH-C4>V
6205-C-TVH-C4>V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Modellreihen Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Radialluft Gewicht
(kg)

3.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32101280003100>V37000 1/min24600 1/minC30,032

3.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35111589003750>V33000 1/min21900 1/minC30,04

3.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35111589003750>V33000 1/min21900 1/minC40,04

3.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 401217110004750>V29000 1/min20100 1/minC30,058

4.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 471420147006600>V24300 1/min18100 1/minC30,093

4.43 €

1000 4 Arbeitstage 471420147006600Standard24300 1/min18100 1/minC40,094

4.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 471420147006600>V24300 1/min18100 1/minC40,093

5.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 521525159007800>V21600 1/min16000 1/minC40,112

Loading...

  1. 1

Technischer Support