Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Begrenzung der Öl in U / min | Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min | Hauptabmessung (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159.46 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 22 | 6 | 10 | - | - | - | - | 10 x 22 x 6 | 0,011 | ||
166.92 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 24 | 6 | 12 | 1850 | 510 | 150000 1/min | 90000 1/min | - | 0,011 | ||
176.86 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 28 | 7 | 15 | 2550 | 730 | 120000 1/min | 75000 1/min | - | 0,016 | ||
184.31 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 30 | 7 | 17 | 2600 | 790 | 110000 1/min | 70000 1/min | - | 0,018 | ||
188.46 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 37 | 9 | 20 | 3600 | 1210 | 85000 1/min | 56000 1/min | - | 0,039 | ||
197.15 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 42 | 9 | 25 | 3900 | 1970 | 95000 1/min | 63000 1/min | - | 0,042 | ||
207.11 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 47 | 9 | 30 | 5900 | 3000 | 85000 1/min | 53000 1/min | - | 0,044 | ||
224.48 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 55 | 10 | 35 | 6400 | 2650 | 53000 1/min | 36000 1/min | - | 0,072 | ||
267.29 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 62 | 12 | 40 | 6800 | 3000 | 48000 1/min | 32000 1/min | - | 0,115 | ||
286.05 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 68 | 12 | 45 | 9600 | 4200 | 56000 1/min | 36000 1/min | - | 0,123 | ||
313.52 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 72 | 12 | 50 | 7100 | 7200 | 40000 1/min | 26000 1/min | - | 0,125 | ||
349.32 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 80 | 13 | 55 | 12300 | 7700 | 43000 1/min | 28000 1/min | - | 0,162 | ||
382.63 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 85 | 13 | 60 | - | - | - | - | - | 0,174 | ||
420.54 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 90 | 13 | 65 | - | - | - | - | - | 0,19 | ||
480.48 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 100 | 16 | 70 | 12700 | 14000 | - | - | - | 0,334 | ||
520.46 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 105 | 16 | 75 | 13000 | 14800 | - | - | - | 0,321 | ||
561.26 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 110 | 16 | 80 | 20300 | 10800 | - | - | - | 0,338 | ||
618.71 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 120 | 18 | 85 | 15100 | 18100 | - | - | - | 0,522 | ||
697.83 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 125 | 18 | 90 | 16300 | 19600 | - | - | - | 0,535 | ||
766.11 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 130 | 18 | 95 | 16800 | 20800 | - | - | - | 0,596 | ||
832.72 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 140 | 20 | 100 | 20200 | 25000 | - | - | - | 0,785 | ||
1,214.09 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 150 | 20 | 110 | 24100 | 30500 | - | - | - | 0,808 | ||
1,418.14 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 165 | 22 | 120 | 25000 | 33500 | - | - | - | 1,166 | ||
1,605.48 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 180 | 24 | 130 | 29000 | 39000 | - | - | - | 1,523 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Begrenzung der Öl in U / min
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min
Hauptabmessung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften