Schrägkugellager 32..-BD-XL-2HRS, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig

Schrägkugellager 32..-BD-XL-2HRS, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
  • Mengenrabatt
Schrägkugellager 32..-BD-XL-2HRS, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3213-BD-XL-2HRS-C3

Teilenummer
3213-BD-XL-2HRS-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

151.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 120 [B] Breite(mm) 38,1 Bohrungsdurchmesser(mm) 65
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 86000 Radiale Belastbarkeit(N) 77000 Drehzahlbegrenzung in U / min 4300 1/min
Gewicht(kg) 1,67

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager 32..-BD-XL-2HRS, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig, die Teilenummer ist 3213-BD-XL-2HRS-C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3213-BD-XL-2HRS-C3.

Technischer Support