Schrägkugellager 32..-BD-XL-Z-TVH, zweireihig, X-life, Deckscheibe, Kunststoffkäfig

Schrägkugellager 32..-BD-XL-Z-TVH, zweireihig, X-life, Deckscheibe, Kunststoffkäfig
Schrägkugellager 32..-BD-XL-Z-TVH, zweireihig, X-life, Deckscheibe, Kunststoffkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3203-BD-XL-Z-TVH

Teilenummer
3203-BD-XL-Z-TVH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.46 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 40 [B] Breite(mm) 17,5 Bohrungsdurchmesser(mm) 17
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 15500 Radiale Belastbarkeit(N) 9500 Drehzahlbegrenzung in U / min 19400 1/min
Ref. Drehzahl U / min 16600 1/min Gewicht(kg) 0,093

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager 32..-BD-XL-Z-TVH, zweireihig, X-life, Deckscheibe, Kunststoffkäfig, die Teilenummer ist 3203-BD-XL-Z-TVH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3203-BD-XL-Z-TVH.

Technischer Support