Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3312-B-2RSR-TVH
[D] Aussendurchmesser(mm) | 130 | [B] Breite(mm) | 54 | Bohrungsdurchmesser(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Dynamische Tragzahl (radial)(N) | 126000 | Radiale Belastbarkeit(N) | 103000 | Drehzahlbegrenzung in U / min | 3300 1/min |
Gewicht(kg) | 2,797 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager 33..-B-2RSR-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig, die Teilenummer ist 3312-B-2RSR-TVH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3312-B-2RSR-TVH.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften