Schrägkugellager 33..-DA-MA, zweireihig, geteilter Innenring, Massivkäfig Messing

Schrägkugellager 33..-DA-MA, zweireihig, geteilter Innenring, Massivkäfig Messing
  • Mengenrabatt
Schrägkugellager 33..-DA-MA, zweireihig, geteilter Innenring, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3307-DA-MA
3308-DA-MA
3309-DA-MA
3310-DA-MA
3311-DA-MA
3312-DA-MA
3313-DA-MA
3313-DA-MA-C3
3314-DA-MA
3316-DA-MA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Radialluft Gewicht
(kg)

134.95 €

1000 4 Arbeitstage 8034,935500004100012400 1/min7100 1/minCN0,92

164.46 €

1000 4 Arbeitstage 9036,540620005200010700 1/min6000 1/minCN1,125

200.42 €

1000 4 Arbeitstage 10039,74575000700009700 1/min5700 1/minCN1,615

250.94 €

1000 4 Arbeitstage 11044,45090000840008700 1/min5300 1/minCN2,114

302.25 €

1000 4 Arbeitstage 12049,2551050001010008000 1/min5200 1/minCN2,85

408.14 €

1000 4 Arbeitstage 13054601210001180007200 1/min4850 1/minCN3,669

489.75 €

1000 4 Arbeitstage 14058,7651390001370006700 1/min4650 1/minCN4,44

489.75 €

1000 4 Arbeitstage 14058,7651390001370006700 1/min4650 1/minC34,44

883.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15063,5701570001570006200 1/min4550 1/minCN5,509

886.82 €

1000 4 Arbeitstage 17068,3801920001960005400 1/min3900 1/minCN7,879

Loading...

  1. 1

Technischer Support