Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6218-MA-C4 |
6220-MA-C4 |
6222-MA-C4 |
6226-MA |
6226-MA-C3 |
6228-MA-C4 |
6236-MA-C4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Radialluft | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211.15 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 160 | 30 | 90 | 102000 | 74000 | 8200 1/min | 5100 1/min | C4 | 2,67 | ||
296.85 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 180 | 34 | 100 | 130000 | 93000 | 6500 1/min | 4800 1/min | C4 | 3,94 | ||
376.20 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 200 | 38 | 110 | 153000 | 117000 | 5800 1/min | 4500 1/min | C4 | 5,422 | ||
490.40 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 230 | 40 | 130 | 177000 | 146000 | 5000 1/min | 3900 1/min | CN | 7,42 | ||
490.40 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 230 | 40 | 130 | 177000 | 146000 | 5000 1/min | 3900 1/min | C3 | 7,42 | ||
607.74 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 250 | 42 | 140 | 188000 | 165000 | 4650 1/min | 3600 1/min | C4 | 9,259 | ||
949.57 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 320 | 52 | 180 | 240000 | 244000 | 3650 1/min | 2750 1/min | C4 | 18,888 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Radialluft
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften