Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
682-2Z-HLC |
683-2Z-HLC |
684-2Z-HLC |
685-2Z-HLC |
686-2Z-HLC |
687-2Z-HLC |
688-2Z-HLC |
689-2Z-HLC |
689-2Z-HLN |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Modell (Herstellermodell) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.98 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 5 | 2,3 | 2 | 169 | 50 | HLC | 137000 1/min | 0,001 | |||
4.25 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 7 | 3 | 3 | 311 | 112 | HLC | 103000 1/min | 0,001 | |||
4.75 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 9 | 4 | 4 | 641 | 226 | HLC | 81000 1/min | 0,002 | |||
4.82 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 11 | 5 | 5 | 716 | 283 | HLC | 71000 1/min | 0,002 | |||
4.88 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 13 | 5 | 6 | 1080 | 438 | HLC | 61000 1/min | 0,003 | |||
5.23 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 5 | 7 | 1180 | 511 | HLC | 58000 1/min | 0,029 | ||
5.05 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 16 | 5 | 8 | 1260 | 590 | HLC | 53000 1/min | 0,005 | |||
5.12 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 17 | 5 | 9 | 1330 | 664 | HLC | 51000 1/min | 0,042 | |||
- | 5.12 € | 275 | 4 Arbeitstage | 17 | 5 | 9 | 1330 | 664 | HLN | 51000 1/min | 0,004 |
Loading...
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Berührungsfreie Deckscheibe beidseitig |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Modell (Herstellermodell)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften