Schrägkugellager 70..-B-MP, einreihig, Massivkäfig Messing

Schrägkugellager 70..-B-MP, einreihig, Massivkäfig Messing
Schrägkugellager 70..-B-MP, einreihig, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7040-B-MP-UA
7044-B-MP-UA
7048-B-MP-UA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Gewicht
(kg)

1,516.15 €

1000 4 Arbeitstage 310512002240003150003150 1/min2320 1/min13,642

1,992.11 €

1000 4 Arbeitstage 340562202600003800002850 1/min2080 1/min17,898

2,493.97 €

1000 4 Arbeitstage 360562402650004150002700 1/min1890 1/min19,1

Loading...

  1. 1

Technischer Support