Schrägkugellager 70..-B-XL-2RSD-TVP, einreihig, X-life, Deckscheiben, Kunststoffkäfig

Schrägkugellager 70..-B-XL-2RSD-TVP, einreihig, X-life, Deckscheiben, Kunststoffkäfig
Schrägkugellager 70..-B-XL-2RSD-TVP, einreihig, X-life, Deckscheiben, Kunststoffkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7005-B-XL-2RSD-TVP

Teilenummer
7005-B-XL-2RSD-TVP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.25 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 47 [B] Breite(mm) 12 Bohrungsdurchmesser(mm) 25
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 16000 Radiale Belastbarkeit(N) 9900 Drehzahlbegrenzung in U / min 13600 1/min
Ref. Drehzahl U / min 12000 1/min Gewicht(kg) 0,075

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager 70..-B-XL-2RSD-TVP, einreihig, X-life, Deckscheiben, Kunststoffkäfig, die Teilenummer ist 7005-B-XL-2RSD-TVP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7005-B-XL-2RSD-TVP.

Technischer Support