Schrägkugellager 70..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Schrägkugellager 70..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Schrägkugellager 70..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7034-B-XL-MP-UA

Teilenummer
7034-B-XL-MP-UA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,261.85 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 260 [B] Breite(mm) 42 Bohrungsdurchmesser(mm) 170
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 184000 Radiale Belastbarkeit(N) 214000 Drehzahlbegrenzung in U / min 4200 1/min
Ref. Drehzahl U / min 2850 1/min Gewicht(kg) 7,576

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager 70..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing, die Teilenummer ist 7034-B-XL-MP-UA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7034-B-XL-MP-UA.

Technischer Support