Schrägkugellager 70..-MP, einreihig, Massivkäfig Messing

Schrägkugellager 70..-MP, einreihig, Massivkäfig Messing
Schrägkugellager 70..-MP, einreihig, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7032-MP-UA
7032-MP-UO
7038-MP-UA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Artikelausführung Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Gewicht
(kg)

955.57 €

1000 4 Arbeitstage 24038160160000Lagersatz mit geringer Axialluft2000004100 1/min2950 1/min5,76

1,050.75 €

1000 4 Arbeitstage 24038160160000Lagersatz spielfrei bei O- und X-Anordnun2000004100 1/min2950 1/min5,76

1,538.52 €

1000 4 Arbeitstage 29046190228000Lagersatz mit geringer Axialluft3100003350 1/min2390 1/min10,299

Loading...

  1. 1

Technischer Support