Schrägkugellager 70..-MPA, einreihig, Massivkäfig Messing

Schrägkugellager 70..-MPA, einreihig, Massivkäfig Messing
  • Mengenrabatt
Schrägkugellager 70..-MPA, einreihig, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7024-XL-MPA-UA

Teilenummer
7024-XL-MPA-UA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

487.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 180 [B] Breite(mm) 28 Bohrungsdurchmesser(mm) 120
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 107000 Radiale Belastbarkeit(N) 117000 Drehzahlbegrenzung in U / min 6100 1/min
Ref. Drehzahl U / min 3500 1/min Gewicht(kg) 2,355

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager 70..-MPA, einreihig, Massivkäfig Messing, die Teilenummer ist 7024-XL-MPA-UA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7024-XL-MPA-UA.

Technischer Support