Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7220-B-XL-JP-UA
[D] Aussendurchmesser(mm) | 180 | [B] Breite(mm) | 34 | Bohrungsdurchmesser(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Dynamische Tragzahl (radial)(N) | 148000 | Radiale Belastbarkeit(N) | 132000 | Drehzahlbegrenzung in U / min | 4850 1/min |
Ref. Drehzahl U / min | 4200 1/min | Gewicht(kg) | 3,4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager 72..-B-XL-JP, einreihig, X-life, Stahlblechkäfig, die Teilenummer ist 7220-B-XL-JP-UA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7220-B-XL-JP-UA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften