Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7308-B-XL-MP-P5-UL |
7312-B-XL-MP-P5-UO |
7313-B-XL-MP-P5-UO |
7315-B-XL-MP-P5-UO |
7320-B-XL-MP-P5-UO |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.58 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 90 | 23 | 40 | 57000 | 34500 | 13500 1/min | 7100 1/min | 0,68 | ||
288.52 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 130 | 31 | 60 | 96000 | 69000 | 9200 1/min | 5300 1/min | 1,895 | ||
237.20 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 140 | 33 | 65 | 110000 | 82000 | 8400 1/min | 5000 1/min | 2,34 | ||
337.46 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 160 | 37 | 75 | 140000 | 107000 | 7300 1/min | 4500 1/min | 3,441 | ||
745.28 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 215 | 47 | 100 | 214000 | 197000 | 5300 1/min | 3550 1/min | 8,22 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften