Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7302-B-XL-TVP-UL |
7303-B-XL-TVP-P5-UL |
7304-B-XL-TVP-P5 |
7305-B-XL-TVP-P5 |
7308-B-XL-TVP-P5-UL |
7309-B-XL-TVP-P5-UL |
7310-B-XL-TVP-P5-UL |
7310-B-XL-TVP-P5-UO |
7312-B-XL-TVP-UL |
7322-B-XL-TVP-P5-UL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Artikelausführung | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Vorladen | Ref. Drehzahl U / min | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 13 | 15 | 15100 | Einzellager | 7200 | 24400 1/min | Vorspannung leicht | 14200 1/min | 0,082 | |
55.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 14 | 17 | 18700 | Einzellager | 9000 | 21600 1/min | Vorspannung leicht | 12800 1/min | 0,11 | |
46.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | 15 | 20 | 21700 | Standard | 11100 | 19300 1/min | Nein | 11500 1/min | 0,145 | |
53.09 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 62 | 17 | 25 | 30000 | Standard | 15800 | 15800 1/min | Nein | 9800 1/min | 0,22 | ||
87.69 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 90 | 23 | 40 | 57000 | Einzellager | 34500 | 10400 1/min | Vorspannung leicht | 7100 1/min | 0,631 | ||
107.89 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 100 | 25 | 45 | 69000 | Einzellager | 43000 | 9300 1/min | Vorspannung leicht | 6500 1/min | 0,829 | ||
124.06 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 110 | 27 | 50 | 80000 | Einzellager | 50000 | 8400 1/min | Vorspannung leicht | 6100 1/min | 1,05 | ||
136.58 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 110 | 27 | 50 | 80000 | Lagersatz spielfrei bei O- und X-Anordnun | 50000 | 8400 1/min | Nein | 6100 1/min | 1,07 | ||
105.46 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 130 | 31 | 60 | 96000 | Einzellager | 69000 | 7000 1/min | Vorspannung leicht | 5300 1/min | 1,71 | ||
1,173.09 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 240 | 50 | 110 | 250000 | Einzellager | 245000 | 3650 1/min | Vorspannung leicht | 3150 1/min | 9,91 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Artikelausführung
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Vorladen
Ref. Drehzahl U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften