Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BAX70-F-T-P4S-DBL |
BAX85-F-T-P4S-DBL |
BAX100-F-T-P4S-DBL |
BAX120-F-T-P4S-DBL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl, axial [C a] (N) | Statische Tragzahl, axial [C 0a] (N) | Begrenzung der Öl in U / min | Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min | Außendurchmesser [D SP] (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
690.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 110 | 70 | 30000 | 64000 | 13000 1/min | 9000 1/min | 36 | 1,18 | |
875.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 130 | 85 | 41000 | 92000 | 11000 1/min | 7500 1/min | 40.5 | 1,98 | |
1,165.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 150 | 100 | 52000 | 118000 | 9000 1/min | 6300 1/min | 45 | 2,644 | |
1,551.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 180 | 120 | 66000 | 163000 | 7500 1/min | 5300 1/min | 54 | 4,4 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl, axial [C a](N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a](N)
Begrenzung der Öl in U / min
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min
Außendurchmesser [D SP](mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften