Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BSB2562-2Z-SU |
BSB3572-2Z-SU |
BSB4072-2Z-SU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl, axial [C a] (N) | Statische Tragzahl, axial [C 0a] (N) | Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min | Thermisch zulässige Drehzahl (1/min) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 25 | 29000 | 64000 | 6700 1/min | 5400 | 0,25 | |
126.89 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 72 | 35 | 37000 | 89000 | 5400 1/min | 4700 | 0,287 | ||
130.18 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 72 | 40 | 37000 | 89000 | 5400 1/min | 4700 | 0,268 |
Loading...
[B] Breite(mm) | 15 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl, axial [C a](N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a](N)
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min
Thermisch zulässige Drehzahl(1/min)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften