Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BSB040090-T |
BSB045075-T |
BSB045100-T |
BSB050100-T |
BSB055090-T |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl, axial [C a] (N) | Statische Tragzahl, axial [C 0a] (N) | Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min | Thermisch zulässige Drehzahl (1/min) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193.23 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 90 | 20 | 40 | 52000 | 138000 | 4500 1/min | 3100 | 0,65 | ||
144.62 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 75 | 15 | 45 | 30000 | 85000 | 5100 1/min | 3300 | 0,264 | ||
238.14 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 100 | 20 | 45 | 62000 | 172000 | 4000 1/min | 2700 | 0,806 | ||
279.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 100 | 20 | 50 | 62000 | 172000 | 4000 1/min | 2700 | 0,75 | |
236.08 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 90 | 15 | 55 | 33500 | 98000 | 4200 1/min | 2800 | 0,380 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl, axial [C a](N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a](N)
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min
Thermisch zulässige Drehzahl(1/min)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften